??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BCC M314-M314-30-304-VX44T2-010
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Verbindungsleitungen
Stückliste
BALLUFF BCC M314-M314-30-304-VX44T2-010
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BCC054E
TC
Artikelbezeichnung
BCC M314-M314-30-304-VX44T2-010
PX
Produktansicht
44139_01
ICON
TRAFFIC
Zollnummer
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss 1 = M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert, Anschluss 2 = M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert, Kabel = PVC gelb, 1 m, Anzahl der Leiter = 4, Kabeltemperatur, feste Verlegung = -40...105 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -5...105 °C, Betriebsspannung Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP69K/IP67, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, cULus, WEEE
CAE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.